Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 322 7235
25 way Straight Male 1k SBClip4
25 way Straight Male 1k SBClip4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 322 7235
25 way Straight Male 1k SBClip4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 필터
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    역전식
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 Macho
  • 규격 D-Sub 3
  • 필터 Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • 컨택트핀 개수 25
  • PCB 고정 Con bloqueos de placa
  • 잠금 유형 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 7,5 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • 제한 온도 -20 ... +125 °C
  • 성능 레벨
    2
    según CECC 75301-802
  • 체결 주기 ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • 재료 (접점) Aleación de cobre
  • 표면 (접점) Metal noble sobre Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 면제 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 상태 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질 Plomo
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomo
    Níquel
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
상업용 데이터
  • 포장 규격 25
  • 총 중량 17.5 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85322400
  • GTIN 5713140075917
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar