Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 311 7800
25 way S Cup Female ferrite Wout
25 way S Cup Female  ferrite Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌3 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PBT), Acero, estañado
Filtro de ferrita
Contactos: 25
Aleación de cobre
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 64 311 7800
25 way S Cup Female ferrite Wout
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Filter
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod Lödstiftsterminering
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 3
  • Filter Ferrit-filter
  • Antal kontakter 25
  • Låsningstyp Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 3 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +105 °C
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast (PBT)
    Tennpläterat stål
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 10,23 g
  • Ursprungsland Taiwan
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140075566
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469