Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 311 7218
25 way S Cup Female 47 nut3
25 way S Cup Female 47 nut3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 64 311 7218
25 way S Cup Female 47 nut3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Filtro
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Girado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de copa de soldadura
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 3
  • Filtro Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 25
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 16 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85322400
  • GTIN 5713140075481
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar