Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 314 7244
25 way RA Female 3,9k BL_SL4
25 way RA Female 3,9k BL_SL4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 64 314 7244
25 way RA Female 3,9k BL_SL4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Filtro
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Girado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 3
  • Filtro Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 25
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    Con bastidor
    Con bloqueos de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 25,27 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85322400
  • GTIN 5713140075740
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar