Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 840 0B80 010
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable híbrido (cobre/cobre)
4x 4x 1,0 mm², 1x 2x 0,75 mm²
Elastómero
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 840 0B80 010
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie UIC 558
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 18
  • Estructura de núcleo
    4x 4x 1,0 mm²
    1x 2x 0,75 mm²
  • Número de contactos 18
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Diámetro de cable 18 mm ± 0,5 mm
  • Radio de flexión mínimo
    6x diámetro de cable (plegado único)
    12x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61034-2 Densidad de humo
    EN 50305 Toxicidad
    EN 50267-2-1 Ausencia de halógenos
    EN 60684-2 Ausencia de halógenos
    EN 50267-2-2 Corrosividad
    EN 50264-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50264-3-2 Propiedades de la cubierta: nivel de peligro M
    EN 50264-3-2 Resistencia al ozono
    DIN 51900 Baja carga de fuego
    UIC 50558
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Polonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140350793
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639