HARTING UIC 558
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.75 mm²
      2
    • 3x 4x 1.0 mm2
      2
    • 4x 4x 1.0mm²
      2
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 13.2 mm ± 0.3 mm
      2
    • 18 mm ± 0.5 mm
      2
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • System cabling
      4
  • Radio de flexión mínimo
    Select a value Reset filter
    • 12x Cable diameter (repeated bending)
      4
    • 5x Cable diameter (singular bending)
      2
    • 6x Cable diameter (singular bending)
      2
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 13
      2
    • 18
      2
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Cable assemblies
      4
4 products (of 21)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0