Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 215 6622 333
15p STR FE PL2_4-40 SL_sample
15p STR FE PL2_4-40  SL_sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 215 6622 333
15p STR FE PL2_4-40 SL_sample
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
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification Estándar
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Estampado
    Recto
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Gender Hembra
  • Size D-Sub 2
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Number of contacts 15
  • Locking type Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
  • Pack contents Muestra
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2,74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level
    2
    según CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9,25 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140219564
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar