Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 55 266 6811 741
15p ANG STD M PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
15p ANG STD M PL2_M3 nut_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 266 6811 741
15p ANG STD M PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 2
  • 接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
  • コンタクト数 15
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ M3
  • 梱包内容 リールに140ピース
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.76 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (30초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • 挿入力 ≤ 50 N
  • 引抜力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802 규격 준수
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
材質
  • 材質 (インサート)
    액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • カラー(インサート) 검정색
  • 材質 (コンタクト)
    구리 합금
    그라운드: 아연 다이캐스트
  • 表面 (コンタクト) Ni 귀금속 도금
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELVステータス 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 no
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 no
  • カリフォルニアProposition 65物質 no
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,450 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140218666
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar