Productos combinables
Productos combinables NUEVO
饰品
4
N.º de referencia: 09 55 266 6812 333
15p ANG STD M PL2_4-40 nut_sample
15p ANG STD M PL2_4-40 nut_sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 266 6812 333
15p ANG STD M PL2_4-40 nut_sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Estándar
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Acodado
Versão
  • Método de terminação Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 2
  • Tipo de conexão De placa madre a tarjeta hija
  • Número de Pólos 15
  • Tipo de trava Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
  • Conteúdo da embalagem Muestra
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,76 mm
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
  • Força de inserção ≤ 50 N
  • Força de retirada
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nível de desempenho
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    Tierra: cinc fundido a presión
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 25,033 g
  • País de origem Vietnam
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140218840
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar