Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 266 6822 741
15p ANG STD M PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p ANG STD M PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 266 6822 741
15p ANG STD M PL2_4-40 SL_Reel_140 pcs
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
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Stamped
    Angled
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 2
  • Тип соединения Motherboard to daughtercard
  • Число контактов 15
  • Тип блокировки Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
  • Содержимое упаковки 140 pieces on reel
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.76 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.4 Nm Locking screw
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Усилие вставки ≤ 50 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 3,140 g
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140219298
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar