Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 256 6621 741
15p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs
15p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 256 6621 741
15p ANG STD F PL2 M3 SL_Reel_140 pcs
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
Название
  • Категория コネクタ
  • Серия D-Sub
  • Название 標準
  • Элемент コネクタ
  • Описание контактов
    スタンプ
    アングル型
Версия
  • Метод подключения リフロー半田付け端子 (SMT)
  • Тип メス
  • Размер D-Sub 2
  • Тип соединения マザーボード ツー ドーターカード
  • Число контактов 15
  • Тип блокировки スクリューロック付き固定フランジ M3
  • Содержимое упаковки リールに140ピース
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.76 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.4 Nm ロックネジ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • Усилие вставки ≤ 50 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Уровень исполнения
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Цвет (контактная вставка)
  • Материал (контакты)
    銅合金
    接地:亜鉛ダイカスト
  • Поверхность (контакты) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Состояние ВЭА 適合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 含まず
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 含まず
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 含まず
  • Законопроект 65 штата Калифорния 含まず
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,620 g
  • Страна изготовления ベトナム
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140220010
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar