Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 256 7619 741
15p ANG LP F PL3_M3 SL_Reel_160 pcs
15p ANG LP F PL3_M3 SL_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 55 256 7619 741
15p ANG LP F PL3_M3 SL_Reel_160 pcs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Padrão
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Low-profile
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo Fêmea
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión Placa-mãe para placa-filha
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Mesa de fixação com trava roscada M3
  • Contenidos del paquete 160 peças em rolo
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,84 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,76 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Não
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Concha: aço, niquelado
  • Color (aislante) Preto
  • Material (contactos)
    Liga de cobre
    Massa: zinco fundido
  • Superficie (contactos) Metal nobre sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Estado ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sustancias REACH SVHC Não contido
  • Sustancias de la California Proposition 65 Não contido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140220157
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar