Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 222 7215
15 way Straight Male 47 SBClip4
15 way Straight Male 47 SBClip4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 222 7215
15 way Straight Male 47 SBClip4
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
  • Series D-Sub
  • Identification Filtr
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Lutowane na fali
  • Gender Męski
  • Size D-Sub 2
  • Filter Filtr C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 15
  • PCB fixing Z zatrzaskami do płyty
  • Locking type Kołnierz mocujący z gwintem 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging Nie
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Metal szlachetny na Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 13.333 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140075221
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler