Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
15 way S Cup Female 1k  Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Filtro
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Girado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de copa de soldadura
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 2
  • Filtro Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 12,4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140074972
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar