myHARTING Login
Configuradores
Produtos
Produtos
Noticias de la tienda electrónica
Conectores industriais / Han
®
Switches de Ethernet industrial
Conectores de PCI
Interfaces do operador
Conectores de interface
Conectores circulares
Sistema de cabos
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
eShop
Conectores industriales / Han
®
...
Conectores rectangulares
Capotas/bases
Para condiciones ambientales adversas
Para condiciones ambientales adversas
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 A
40
10 B
254
16 A
38
16 B
284
16 HPR enlarged
20
22 HPR
8
24 B
321
24 HPR VS
19
24 HPR enlarged
31
3 A
72
34 HPR
9
34 HPR VS
3
48 B
33
6 B
193
L32 B
4
SP1
7
SP2
8
SP3
1
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Adaptador
5
Alargador
12
Base cable a cable
90
Base de montaje en superficie
350
Base montaje tipo pasamuros
188
Base para atornillar
4
Base pasacables
45
Capota
594
Capota portante
3
Juego completo
3
Tapa de montaje
51
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Bloqueo a tornillo
519
Bloqueo por palanca
23
Break-away
8
Enclavamiento central
70
Enclavamiento central (sobre la capota)
29
Enclavamiento doble (sobre la capota)
26
Enclave doble
274
Enclave único
385
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP44
37
IP65
845
IP65 / IP68
8
IP65 Con tornillo de obturación
37
IP66
514
IP67
85
IP67 Con tornillo de obturación
37
IP68
649
IP69
26
IP69 / IPX9K según ISO 20653
412
IP69K
8
IP6K9K según ISO 20653
185
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
10x M25
1
1x M10
11
1x M20
122
1x M25
193
1x M32
224
1x M40
213
1x M50
43
1x M54
1
1x M63
7
1x M75
1
1x Pg 11
4
1x Pg 13,5
6
1x Pg 16
6
1x Pg 21
12
1x Pg 29
14
1x Pg 36
5
2x M16
3
2x M20
25
2x M25
46
2x M32
64
2x M40
50
2x M50
7
2x M63
1
2x Pg 16
2
2x Pg 21
1
2x Pg 29
3
3x M25
20
3x M32
17
3x M40
2
3x Pg 21
1
4x M16
1
4x M20
5
4x M25
18
4x M40
4
5x M16
2
5x M32
2
6x M25
1
6x M32
1
8x M20
1
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada en ángulo
5
Entrada inferior
3
Entrada lateral
527
Entrada lateral de 45°
18
Entrada superior
507
Entrada superior/lateral
7
Entradas de cable versátiles
2
Sin entrada de cable
8
Tipo
Select a value
Reset filter
Construcción baja
131
Perfil alto
165
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
32
Aluminio
1
Cinc fundido a presión
60
Fundición de aluminio
754
Poliamida (PA)
498
Reforzado con fibra de vidrio
498
Resistente a la corrosión
581
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
8 posiciones para entradas de cable (M20/M25)
1
Acodado
39
Agujero ciego roscado para tornillos de fijación
4
Agujero pasacables para tornillos de fijación
10
Brida de montaje cuadrado
1
Con accesorio
1
Con adaptador
3
Con agujero de montaje M6
1
Con casquillo M6
1
Con contacto de guía
3
Con contacto más largo
1
Con cordón de fijación (terminal para cables)
1
Con junta pegada
6
Con junta rectangular
2
Con prensaestopa integrado
224
Con sello
6
Con tapa de metal
18
Con tapa termoplástica
108
Construcción baja
2
Distancia 63 mm
1
Enclavamientos reforzados
2
FE externo
3
Montaje trasero
22
Parte inferior abierta
13
Parte inferior cerrada
6
Perfil alto
4
Perno distanciador M5
7
Perno distanciador M6
9
Recto
14
Short
2
Sin bastidor
17
Sin palanca
1
Tipo especial
15
Versión EMC
2
Versión horizontal
27
Versión larga
9
con tierra funcional
13
para 4 aislantes estándar - tamaño 16 B
1
para Han-Brid
®
6
para aislantes hembra
1
para aislantes macho
1
para bases a empotrar
2
para bases de montaje en superficie
33
para capotas
33
para montaje desde dentro
17
para montaje desde fuera
19
para montaje empotrado
5
Rango de sujeción
Select a value
Reset filter
13 ... 21 mm
75
16 ... 28 mm
53
6 ... 13 mm
37
9 ... 17 mm
59
Material (junta)
Select a value
Reset filter
EPDM
3
FPM
261
NBR
522
Silicona
8
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
4
Poliamida (PA)
4
Unfortunately, no results were found for your search query
1.345 products
(of 1.345)
1/45
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Capota
Han 24HPR-HTE3-SCL-M40/M40/M10
Artículo nº: 19 40 024 0425
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han 24HPR-HSMA3-for SCL-M32
Artículo nº: 19 40 024 0932
Versión horizontal
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
3x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HPR-HTE2-SCL-M32
Artículo nº: 19 40 016 0432
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 24HPR-HTE4-HC-SCL-M32/M32/M32/M10
Artículo nº: 19 40 024 0459
Perfil alto
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 3x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de montaje
Han 24 HPR EasyCon Cover 2xM40
Artículo nº: 19 40 024 9913
para bases de montaje en superficie, para capotas, Distancia 63 mm
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de montaje
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM50
Artículo nº: 19 40 024 9919
para bases de montaje en superficie, para capotas
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
Artículo nº: 19 40 016 0472
Perfil alto
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HPR-HTE2-HC-SCL-M50/M10
Artículo nº: 19 40 016 0417
Perfil alto
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Tapa de montaje
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
Artículo nº: 19 40 024 9929
para bases de montaje en superficie, para capotas, Con agujero de montaje M6
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han 16HPR-HSMA2-for SCL-M40-M20-enlarged
Artículo nº: 19 40 016 0956
Versión horizontal
Tamaño: 16 HPR enlarged
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20 1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han L32 HPR-Compact-HBM-CL
Artículo nº: 09 40 532 0381
Tamaño: L32 B
Construcción baja
Enclavamiento central
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Capota 3HPR Salida Recta M20
Artículo nº: 19 40 003 0410
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubrimiento de cromo negro
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han L32 HPR-Compact-HTE2-HC-for CL-M40
Artículo nº: 19 40 532 0484
Tamaño: L32 B
Perfil alto
Enclavamiento central
Entrada superior
2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-INOX® 6B-HBM-SL
Artículo nº: 19 44 006 0301
Tamaño: 6 B
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HPR-HTE5-SCL-M16
Artículo nº: 19 40 016 0451
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
5x M16
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han 3HPR angled housing M20
Artículo nº: 19 40 003 0950
Parte inferior cerrada, Agujero pasacables para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubrimiento de cromo negro
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han L32 HPR-Compact-HTE2-HC-SCL-M40
Artículo nº: 19 40 532 0423
Tamaño: L32 B
Perfil alto
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE HPR 24 POLOS
Artículo nº: 09 40 024 0311
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 24HPR-HTE8-SCL-M20
Artículo nº: 19 40 024 0458
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
8x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Capota 3HPR Salida Recta M20, RoHS conf.
Artículo nº: 19 40 703 0410
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-INOX® 10B-HBM-DL
Artículo nº: 19 44 010 0301
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Acero inoxidable
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-INOX® 16B-HBM-DL
Artículo nº: 19 44 016 0301
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Acero inoxidable
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han L32 HPR-Compact-HBM-for SCL
Artículo nº: 09 40 532 0311
Tamaño: L32 B
Construcción baja
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-INOX® 6B-HSE-M25 f.SL
Artículo nº: 19 44 006 0546
Tamaño: 6 B
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-INOX® 10B-HSE-M32 f.DL
Artículo nº: 19 44 010 0527
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han HPR SP2-PFT/TE-SCL M40
Artículo nº: 19 40 021 1123
Tamaño: SP2
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han HPR SP2-TGG-SV-M40
Artículo nº: 19 40 021 0413
Tamaño: SP2
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han HPR SP1-HTE-SCL-M40
Artículo nº: 19 40 011 0413
Tamaño: SP1
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M40
Artículo nº: 19 40 011 1113
Tamaño: SP1
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-INOX® 6B-HTE-M25 f.SL
Artículo nº: 19 44 006 0446
Tamaño: 6 B
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
45
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1.345 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0
Vídeos de producto
Temas & Tendencias