Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 816 2303
Han 16EMC/B-HBM-for DL
Han 16EMC/B-HBM-for DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 816 2303
Han 16EMC/B-HBM-for DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® EMC/B
  • Type de capot/embase Bulkhead mounted housing
  • Description du capot/de l'embase External seal
  • Type Low construction
Version
  • Taille 16 B
  • Type de verrouillage Double locking lever (on the hood)
  • Applications Hoods/Housings for higher EMC requirements
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Uncoated
  • Couleur (capot/embase) Unpainted
  • Matériau (joint) NBR
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 92.125 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140172012
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar