myHARTING Login
Konfiguraattorit
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
HARTING YouTube kanava
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
no data available
eShop
...
Sorozat
HARTING ix Industrial
®
33 48 010 1824 009
Osanumero: 33 48 010 1824 009
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,9m
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.9 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 48 010 1824 009
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,9m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
6
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING ix Industrial
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING ix Industrial
®
A típus
2. csatlakozó
HARTING ix Industrial
®
A típus
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
0,9 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Lezárási mód
IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Kódolás
A típus
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
FRNC (LSZH)
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 Lángállóság
IEC 60754-2 Halogénmentesség
IEC 61034 Füstsűrűség
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140797048
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tanska)
PDF (Tšekki)
PDF (Englanti)
PDF (Saksa)
PDF (Espanja)
PDF (Italia)
PDF (Hollanti)
PDF (Ranska)
PDF (Korea)
PDF (Japani)
PDF (Turkki)
PDF (Puola)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Ruotsi)
PDF (Kiina)
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare