配置器不可用

配置程序不適用於手機螢幕解析度。.

Dummy title

Dummy content
工業連接器 Han®: 
解決方案詳細信息
AssemblyJSON: {"addLabel":[],"characteristics":null,"view":{"type":"explosion"},"configid":"","assembly":[{"CS":"HOUSING","termination":"","fclass":"HOOD","parent":".","ref":"HOOD","file":"Dummy_Hood_B.prt","matnr":"","id":"1","position":""},{"CS":"HOOD","termination":"","fclass":"BASE","parent":"1","ref":"HOUSING","file":"Dummy_Housing_B.prt","matnr":"","id":"2","position":""}],"addComponent":[],"language":"zf","cable":null,"export":[]}
  • 配置
  • 配置
產品列表

聯繫資訊















Marked fields have to be filled in 提交