Configurador não disponível
O configurador não está disponível para resoluções de ecrã de dispositivos móveis.
Explorar HARTING
Dummy title
Dummy content
Conectores industriais Han®:
Requisitos gerais
Sem o assistente de seleção
Seleção de componente
Possibilidade de seleção múltipla
Elétrica
Não é possível
Dados
Não é possível
Pneumática
Não é possível
Optical
Não é possível
Começar a adicionar tipos de conector da esquerda
Elétrica
Apagar componente
Número de contactos*
max. {{slot.contacts_max}} Contactos
Corrente nominal*
A
max. {{slot.current_max}} A
Tensão nominal*
V
max. {{slot.voltage_max}} V
Secção condutor
Por favor selecionar
0,09 mm² (AWG 26)
0,14 mm² (AWG 26)
0,25 mm² (AWG 24)
0,50 mm² (AWG 20)
0,75 mm² (AWG 19)
1,00 mm² (AWG 18)
1,50 mm² (AWG 16)
2,50 mm² (AWG 14)
4,00 mm² (AWG 12)
6,00 mm² (AWG 10)
10,0 mm² (AWG 8)
16,0 mm² (AWG 6)
25,0 mm² (AWG 4)
35,0 mm² (AWG 2)
38,0 mm²
40,0 mm² (AWG 2)
50,0 mm² (AWG 1)
70,0 mm² (AWG 00)
Tipo aperto
Por favor selecionar
Contactos cravar
Aperto parafuso
Aperto mola
Aperto Quick Lock®
Aperto mola (2 molas para um contacto)
Parafuso axial
Dados
Apagar componente
Tipo*
Por favor selecionar
Han Shielded
D-Sub
USB
Quintax (Cat. 5)
RJ45 (Cat. 5, Cat. 6a)
Coaxial
Han Gigabit (Cat. 6, Cat. 7a)
Han Megabit (2xCat. 5)
Firewire
Pneumática
Apagar componente
Diâmetro do tubo*
Por favor selecionar
3 mm diâmetro interior
4 mm diâmetro interior
6 mm diâmetro interior
3 mm diâmetro exterior
4 mm diâmetro exterior
6 mm diâmetro exterior
USB
Apagar componente
Fire-Wire
Apagar componente
D-Sub
Apagar componente
Optical
Apagar componente
Tipo*
Por favor selecionar
POF
fibra de vidro
Requesitos adicionais
Campo de aplicação
Por favor selecionar
Aplicações industriais
Ambientes mais adversos
Material dos invólucros
Por favor selecionar
Metal
Plástico
Aço inox
Aplicação
Por favor selecionar
Base a superfície
Base a painel
Base extensão cabo a cabo
Base fixa a parafuso
Sistema de bloqueio
Por favor selecionar
Alavanca dupla inferior
Bloqueio por parafuso
Alavanca única inferior
Bloqueio central
Alavanca dupla superior
Bloqueio por parafuso
Grau de proteção
Por favor selecionar
IP20
IP44
IP54
IP65
IP66
IP67
IP68
IP69
IP69K
IPX9K
IP6K9K
Informação do contacto
Primeiro nome
Empresa
Rua
Último nome
País
Código Postal
Cidade
E-mail
Telefone
Fax
Assembling aid is needed (02 09 500 0002)
Marked fields have to be filled in
Submeter