myHARTING Login
구성자
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Accessories
1
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Cable connectors and cable assemblies
14 31 211 4401 000
품번들: 14 31 211 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-21 GN
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
세로
나사고정 터미네이션
정격 전류: 10 A
접점: 21
구리 합금
Sn 체결 측면
코딩: 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
폴리아미드 (PA), 폴리프탈아미드 (PPA)
녹색
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 14 31 211 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-21 GN
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Accessories
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
Connector
Спецификация
Vertical
Версия
Метод подключения
Screw termination
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
21
Кодирование
Please order coding pins separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.05 ... 1.5 mm² Solid
0.05 ... 1 mm² Stranded
0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
3.5 mm
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
150 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Длина снятия изоляции
5 ... 6 mm
Момент затяжки
0.2 ... 0.25 Nm
Предельная температура
-40 ... +110 °C
Размер
M2
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Цвет (контактная вставка)
Green
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Sn Mating side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Допуски:
CE
UKCA
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Czechia
GTIN
5713140208902
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
다운로드
HARTING Device Connectivity
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다