myHARTING Login
Konfiguratorer
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
15 29 010 0503 000
Artikel nummer: 15 29 010 0503 000
har-flex strain relief 10pos
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Dragavlastningar
till honkontaktdon, IDC Isoleringsskyddad terminering
Termoplast
Svart
Notes
Compare
Artikel nummer: 15 29 010 0503 000
har-flex strain relief 10pos
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
har
-flex
®
Tillbehörstyp
Dragavlastningar
Tillbehörsbeskrivning
till honkontaktdon
IDC Isoleringsskyddad terminering
Version
Antal kontakter
10
Materialprestanda
Material (tillbehör)
Termoplast
Färg (tillbehör)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
Vietnam
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140119208
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Danska)
PDF (Tyska)
PDF (Engelska)
PDF (Spanska)
PDF (Italienska)
PDF (Franska)
PDF (Japanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Koreanska)
PDF (Polska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare