myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Mezzanine connection
15 16 026 2060 041
Numer Katalogowy: 15 16 026 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Adapter
Kontakty: 26
Kontakt męski, Kontakt męski
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 15 16 026 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 26P PL1
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identificación
Categoría
Złącza
Serie
har
-flex
®
Identificación
Signal
Elemento
Adapter
Descripción del contacto
Kontakt męski Kontakt męski
Versión
Tipo de conexión
Mezzanine
Kabel do kabla
Número de contactos
26
Longitud de terminación
2,5 mm
Contenidos del paquete
40 szt. na tacce
5 tacek na pudełko
Charakterystyka techniczna
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Altura de apilamiento
32 mm
Distancia de separación
≥ 0,4 mm
Długość drogi upływu
≥ 0,4 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Rezystancja styku
< 35 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 13 N
Fuerza de extracción
≤ 13 N
Klasa właściwości
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,5 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Długość wypinania
1,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL w przygotowaniu
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
180
Peso neto
5,456 g
País de origen
Chiny
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140308213
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (Węgierski)
PDF (Włoski)
PDF (holenderski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Francuski)
PDF (Polski)
PDF (rumuński)
PDF (Rosyjski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare