myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Mezzanine connection
15 16 012 2030 041
Артикул: 15 16 012 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 12P PL1
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Переходник
Контакты: 12
Штыревой контакт, Штыревой контакт
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni
Уровень исполнения: 1
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 15 16 012 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 12P PL1
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Identification
Category
Connectors
Series
har-flex®
Identification
Signal
Element
Adapter
Description of the contact
Male contact Male contact
Version
Connection type
Mezzanine
Cable to cable
Number of contacts
12
Termination length
2.5 mm
Pack contents
72 pieces in a tray
5 trays per box
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
Stacking height
26 mm
Clearance distance
≥ 0.4 mm
Creepage distance
≥ 0.4 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
< 35 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 6 N
Withdrawal force
≤ 6 N
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Wiping lenght
1.5 mm
Material properties
Material (insert)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
UL / CSA
UL in preparation
Commercial data
Packaging size
360
Net weight
2.55 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140307674
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Датский)
PDF (Английский)
PDF (Французский)
PDF (Испанский)
PDF (Немецкий)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Польский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Корейский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare