Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Adaptér
Kontakty: 12
Male kontakt, Male kontakt
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Adapter
  • Description of the contact Male contact Male contact
Version
  • Connection type
    Mezzanine
    Cable to cable
  • Number of contacts 12
  • Termination length 2.5 mm
  • Pack contents
    78 pieces in a tray
    5 trays per box
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Stacking height 24 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 35 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 6 N
  • Withdrawal force ≤ 6 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Wiping lenght 1.5 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL in preparation
Commercial data
  • Packaging size 390
  • Net weight 1.29 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140307629
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte