Passende Produkte
Passende Produkte NEU
設備端 / 面板饋通
123
Artikelnummer: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 1.5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
設備端 / 面板饋通
123
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas izquierda/derecha
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas izquierda/derecha
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Cableado 1:1
    Retardante de llama
    Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Yellow
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ohnivzdornost
    IEC 60754-2 Bezhalogenové provedení
    IEC 60754-2 Nekorozivní
    IEC 61034 Malý vývin kouře
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 80 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140882331
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen