Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
Part Number: 09 48 858 5589 040
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 4.0m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 4.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Fiação 1:1, Retardante de chama, Livre de halógenos
Comprimento do cabo: 4 m
Notes
Compare
Part Number: 09 48 858 5589 040
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC blue 4.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direções preferenciais esquerda/direita
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direções preferenciais esquerda/direita
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Fiação 1:1
    Retardante de chama
    Livre de halógenos
Versão
  • Comprimento do cabo 4 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +60 °C não movido
    ‌0 ... +60 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Azul
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Retardamento de chama
    IEC 60754-2 Isenção de halógenos
    IEC 60754-2 Não corrosivo
    IEC 61034 Baixa fumaça
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 175 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140882232
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare