Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 01 010 2001
Sealing M12 4,0-5,1mm
Sealing M12 4,0-5,1mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Afdichting
Niet-afgeschermd
Kabeldiameter: 4 ... ‌5.1 mm
Thermoplastisch
Zwart
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 01 010 2001
Sealing M12 4,0-5,1mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie M12-S
  • Type accessoire Afdichting
  • Beschrijving van het accessoire Niet-afgeschermd
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 4 ... ‌5,1 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 0,93 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140136588
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare