Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Numéro d‘article: 09 18 050 7010
Obso voir 09180507007
Obso voir 09180507007

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Câble cuivre (rond)
AWG 28/7
PVC
Longueur de câble: 100 m
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 18 050 7010
Obso voir 09180507007
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 100 m
  • Nombre de fils 50
  • Structure du conducteur AWG 28/7
  • Blindage Blindé
Données techniques
  • Impédance 100 Ω
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C indifférent
    -20 ... +75 °C enlevé
  • Résistance du conducteur @ 20 °C ≤216 Ω/km
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 30.300 g
  • Poids net ‌ 180 g/m
  • Pays d'origine USA
  • Numéro de tarif douanier européen 85444993
  • GTIN 5713140025318
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer