Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
167
Cikkszám: 09 48 E1E 17A8 010
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 E1E 17A8 010
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
167
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45 ECO-I Straight
  • Connector 2 RJ45 ECO-I Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Locking type Locking hook
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20 mated condition
  • Cable diameter 5.7 mm
Material properties
  • Material (cable) Halogen free polymer TM7 (LSZH)
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás