配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
129
型号: 33 48 344 7806 010
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7806 010
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificatie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Omgespoten
    IDC-afsluiting
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Steek aansluiting
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Aansluitmethode
    IDC-klem aansluitng
    Steek aansluiting
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -10 ... +70 °C verplaatst
    -5 ... +70 °C Tijdens het aanleggen
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 阻燃性
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140796546
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较