登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
32
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Power and signal
...
Circular connectors System cabling
M8
21 34 828 1388 007
型号: 21 34 828 1388 007
M8 3-pol an/st m/f PUR 0.7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 21 34 828 1388 007
M8 3-pol an/st m/f PUR 0.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
系統佈線
Series
Circular connectors M8
Element
電纜組裝
Specification
兩端預接
Connector 1
M8
公頭 彎式
Connector 2
M8
母頭 直式
Type of cable
銅質電纜 (圓型)
Version
Cable length
0.7 m
Number of cores
3
Core structure
3x 0.25 mm²
Coding
A編碼
Material properties
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Colour (cable)
黑色
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
25 g
Country of origin
Czechia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140815247
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (英语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (捷克语)
PDF (韩语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较