myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
eShop Nowości
Złącza przemysłowe / Han
®
Przemysłowe switche Ethernetowe
Złącza na PCB
Przyciski panelowe
Złącza interfejsowe
Złącza okrągłe
Okablowanie systemowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Okablowanie systemowe
...
Data Przewód miedziany
Złącza okrągłe M12
21 40 606 0885 075
Numer Katalogowy: 21 40 606 0885 075
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 7.5m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Długość kabla: 7.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 40 606 0885 075
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 7.5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Złącze 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Złącze 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
M12 X-kodowany
Męski Prosty
Złącze 2
M12 X-kodowany
Męski Prosty
Wersja
Długość kabla
7,5 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
8
Kodowanie
X-kodowany
Typ blokowania
PushPull
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
0,5 A
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +80 °C Przesunięty
-20 ... +80 °C Nieprzesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
6,6 mm ± 0,3 mm
Minimalny promień gięcia
4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
8x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Żółty
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
UN/ECE-R 118
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
95 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140499652
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (duński)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Niemiecki)
PDF (Czeski)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Francuski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (Włoski)
PDF (Węgierski)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (rumuński)
PDF (szwedzki)
PDF (Rosyjski)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare