Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Număr articol: 21 03 821 4521
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Unghiular
Mamă
codificare A
Terminaţie crimpată
Poliamidă (PA)
Contacte: 5, 4
Secţiunea transversală a conductorului: 0.12 ... 0.82 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 821 4521
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M12
  • Identificare Slim Design
  • Element Conector cablu
  • Specificație Unghiular
Verze
  • Způsob připojení Terminaţie crimpată
  • Provedení Mamă
  • Stínění
    Ecranat
    Conexiune de ecranare cu flanşă de crimpare
  • Počet kontaktů
    5
    4
  • Kódování codificare A
  • Způsob zajišťování Blocare cu şurub
  • Podrobnosti Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,12 ... 0,82 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2,3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovité napětí 110 V AC/DC când este utilizat cu 4 contacte
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu România
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140226364
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați