myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
饰品
13
該当データなし
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 03 821 4833
部品番号: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルコネクタ
アングル型
メス
Aコード
クリンプ端子
液晶高分子(LCP)
コンタクト: 8
導体断面積: 0.12 ... 0.32 mm²
定格電流: 2 A
亜鉛ダイカスト
PushPull (outer)
保護等級: IP65 / IP67 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires M12
Identification
PushPull
Elément
Connecteur de câble
Spécification
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Blindage
Blindé
Connexion du blindage par bride à sertir
Nombre de contacts
8
Codage
Codage A
Type de verrouillage
PushPull (outer)
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Kit pour bride de sertissage à commander séparément.
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,12 ... 0,32 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Diamètre extérieur
≤ 1,65 mm
Intensité nominale
2 A
Tension nominale
30 V AC
30 V DC
Tension de claquage
0,8 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140227132
eCl@ss
27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (英語)
PDF (日本語)
PDF (イタリア語)
PDF (オランダ)
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (ドイツ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Instructions
Assembly instructions
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare