Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 03 819 3520
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Unghiular, Suprainjectat, Inner PushPull
Tată
codificare A
Terminaţie crimpată
Poliamidă (PA)
Contacte: 5
Secţiunea transversală a conductorului: 0.34 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Inner PushPull
Gradul de protecţie: IP65 / IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 819 3520
M12 PPi A-cod 5p an/- m/- for 0° mating
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M12
  • Identificare PushPull
  • Element Conector cablu
  • Specificație
    Unghiular
    Suprainjectat
    Inner PushPull
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Număr de contacte 5
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Inner PushPull
  • Detalii Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,34 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 22
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune II
  • Temperatura de limitare -20 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (turnat prin injecţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați