myHARTING Login
配置器
제품군
제품군
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
...
Miscellaneous
#x20;
21 03 819 3420
零件號: 21 03 819 3420
M12 PPi A-cod 4p an/- m/- for 0° mating
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜連接器
彎式, 一體成型
公頭
A編碼
壓接針
聚酰胺 (PA)
插針: 4
導體截面積: 0.34 mm²
額定電流: 4 A
Inner PushPull
防護等級: IP65 / IP67 插配狀態
注解
比較
零件號: 21 03 819 3420
M12 PPi A-cod 4p an/- m/- for 0° mating
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
PushPull
原件
电缆连接器
规格
弯式
一体成型
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
4
编码
A编码
锁定类型
Inner PushPull
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积
0.34 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 22
额定电流
4 A
额定电压
250 V
污染等级
3
过电压类别
II
极限温度
-20 ... +80 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(包覆成型)
聚酰胺 (PA)
颜色(包覆成型)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
UNSPSC 24.0
39121413
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
PDF (德文)
PDF (西班牙文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (法文)
PDF (捷克文)
PDF (義大利文)
PDF (匈牙利文)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (波蘭文)
PDF (荷蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較