myHARTING Login
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Device side / Panel feed through
8
沒有可用數據
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 33 A7A 8524 050
零件號: 21 33 A7A 8524 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: 21 33 A7A 8524 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Device side / Panel feed through
8
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Type of cable
Kabel PVC 10126 OZ-500 5x2,5mm² grey
Connector 1
M12 Power Crimp female L-coded
Connector 2
M12 Power Crimp male L-coded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 L-编码
公头 直式
连接器2
M12 L-编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
5
芯结构
5x 2.5 mm²
编码
L-编码
技术参数
极限温度
-40 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140266605
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
下載
資料規格下載
文檔
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較