Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 97 00 000 2902
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.0m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 2902
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Systemkablage
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 K-kodning
    Hona Vinklad
    Övergjuten
  • Tipo de cable Kopparkabel (rund)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5G 1,5 mm²
  • Método de terminación Krimpterminering
  • Blindaje Oskärmad
  • Número de contactos 4
  • Contacto PE Ja
  • Codificación K-kodning
  • Tipo de bloqueo Skruvlåsning
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 16
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal ‌ 630 V AC/DC
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Color (cable) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 145 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte