myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
設備端 / 面板饋通
7
沒有可用數據
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
RJ45
21 36 929 2477 018
零件號: 21 36 929 2477 018
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 1.8m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.8 m
注解
比較
零件號: 21 36 929 2477 018
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 1.8m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
設備端 / 面板饋通
7
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M12
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
M12 D編碼
公頭 直式
連接器2
M12 D編碼
公頭 直式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
1.8 m
蕊數
4
蕊結構
4x AWG 22/7
編碼
D編碼
技術參數
傳輸特性
Cat. 5 D 級:到100 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
綠色
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140548558
eCl@ss
27,060,390.00
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麥文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (義大利文)
PDF (瑞典文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (韓文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較