Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
Cikkszám: 21 34 949 2477 045
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 4.5M
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 4.5M

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 4.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 949 2477 045
M12 D-cod 4-pol an/st m/m PUR 4.5M
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 4,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140814400
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás