Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Cikkszám: 21 01 010 0030
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6.5x7.5/14x8.8x
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6.5x7.5/14x8.8x

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető karimakészlet
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 01 010 0030
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6.5x7.5/14x8.8x
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás Slim Design
  • Tartozék típusa Krimpelhető karimakészlet
Verzió
  • Részletek A HARTING a legjobb krimpelhető karima és érvéghüvely kombinációt kínálja ügyfél-specifikus kábelekhez.
Műszaki jellemzők
  • Környezeti hőmérséklet -40 ... +85 °C
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,7 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140236219
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás