myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
4
該当データなし
eShop
...
その他
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
21 34 CON 75P5
部品番号: 21 34 CON 75P5
M12 A5 straight female shld
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルコネクタ
ストレート型, オーバーモールド
メス
Aコード
コンタクト: 5
導体断面積: 0.34 mm²
定格電流: 4 A
ポリアミド (PA), 亜鉛ダイカスト
ねじロック
保護等級: IP67 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 21 34 CON 75P5
M12 A5 straight female shld
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
4
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
ストレート型
オーバーモールド
バージョン
ジェンダー
メス
シールド
シールド付き
コンタクト数
5
コーディング
Aコード
ロックタイプ
ねじロック
技術的特性
導体断面積
0.34 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 22
定格電流
4 A
定格電圧
60 V AC
60 V DC
汚染度
3
過電圧カテゴリ
III
絶縁抵抗
>10
8
Ω
締付けトルク
0.6 Nm
使用温度範囲
-30 ... +80 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67 嵌合状態
材質
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
亜鉛ダイカスト
材質 (オーバーモールド)
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
色 (オーバーモールド)
黒
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
商用データ
梱包寸法
1
GTIN
5713140813342
eCl@ss
27,440,115.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
コネクタパッケージ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare