Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Număr articol: 21 34 CON 85P4
M12 A4 straight female unshld
M12 A4 straight female unshld

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept, Suprainjectat
Mamă
codificare A
Terminaţie crimpată
Poliuretan termoplastic (TPU)
Contacte: 4
Aliaj de cupru Au peste Ni
Secţiunea transversală a conductorului: 0.25 ... 0.75 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Poliuretan termoplastic (TPU)
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 CON 85P4
M12 A4 straight female unshld
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Detalii produs
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje
    Straight
    Overmoulded
Wersja
  • Metoda przyłączenia Подключение обжимом
  • Rodzaj (męski/żeński) Розетка
  • Ekranowanie Неэкранированный
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie А-кодирование
  • Typ blokowania Стопорный винт
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.25 ... 0.75 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 24 ... AWG 19
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Moment dokręcający ‌0.6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 mated condition
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Au over Ni
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Materiał (zalewanie) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Kolor (zalewanie) Black
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140813144
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați