Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 40 202 0552 050
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 5.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 40 202 0552 050
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Konektor 2
    M12 A-coding
    Male Straight
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5x 0.34 mm²
  • Stínění With cable tie
  • Počet kontaktů 5
  • Kódování A-coding
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Mezní teplota
    -50 ... +80 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Průměr kabelu 4.7 mm ± 0.2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conformité avec exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Non contenu
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Oui
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 249 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140491687
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer