Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Part number: 21 35 515 4564 019
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.9m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.9m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.9 m
Notes
Compare
Part number: 21 35 515 4564 019
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.9m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Product Details
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Specifiche Pre-assembled on both sides
  • Connettore 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connettore 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
  • Caratteristiche Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,9 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche DeviceNet
  • Diametro del cavo 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedenza ‌120 Ω
  • Resistenza del conduttore a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schermo
Proprietà del materiale
  • Materiale (schermatura) Alluminio
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP non EU product
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 121 g
  • Paese di origine Messico
  • GTIN 5713140265172
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare