登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
eShop
...
Miscellaneous
Customised solutions
21 35 535 4564 025
型号: 21 35 535 4564 025
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 2.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 21 35 535 4564 025
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 2.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 A-kódolás
Apa Könyökös
2. csatlakozó
M12 A-kódolás
Anya Könyökös
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Tulajdonságok
Színkódolás: kék/fehér (AWG 24) és fekete/piros (AWG 22)
Versión
Longitud de cable
2,5 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
1x 2x AWG 22/19
1x 2x AWG 24/19
Blindaje
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
Codificación
A-kódolás
Características técnicas
Características de transmisión
DeviceNet
Diámetro de cable
6,9 mm ± 0,3 mm
Impedancia
120 Ω
Resistencia de conductor a 20 °C
≤85 Ω/km AWG 24
≤54 Ω/km AWG 22
≤9,75 Ω/km Árnyékolás
Anyag tulajdonságai
Material (blindaje)
Alumínium
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Szürke
RoHS
konform, kivétellel
Exenciones RoHS
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
non EU product
Sustancias de la California Proposition 65
Igen
Sustancias de la California Proposition 65
Ólom
Nikkel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
150 g
País de origen
Mexikó
GTIN
5713140265783
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较