Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
6
Cikkszám: 21 35 010 2416 010
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 1m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 1m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 35 010 2416 010
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 1m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
6
Termékleírás
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 A编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0.34 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 45.584 g
  • 原产国 墨西哥
  • GTIN 5713140811805
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás