myHARTING Login
Konfigurátory
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogy ke stažení
Stáhni data o produktu ePLAN
Stáhni data o produktu Zuken E3series
HARTING YouTube kanál
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Řada
Han
®
1A
Power
Power
Filters
Velikost
Select a value
Reset filter
1 A
20
Stupeň krytí podle IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
20
Řada
Select a value
Reset filter
Han
®
1A
20
Jmenovitý proud
Select a value
Reset filter
from
10 A
16 A
to
10 A
16 A
10 A
16
16 A
4
Jmenovité napětí
Select a value
Reset filter
from
400 V
to
400 V
400 V
12
Počet kontaktů
Select a value
Reset filter
from
2
3
5
to
2
3
5
2
4
3
12
5
4
Způsob připojení
Select a value
Reset filter
Crimp termination
12
Screw termination
8
Průřez vodiče
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
8
0.14 ... 4 mm²
4
0.75 ... 1.5 mm²
8
Provedení
Select a value
Reset filter
Female
10
Male
10
Další kontakty
Select a value
Reset filter
+ shielding
4
Materiál (kontakty)
Select a value
Reset filter
Copper alloy
8
Povrch (kontaktů)
Select a value
Reset filter
Silver plated
8
Materiál (těsnění)
Select a value
Reset filter
NBR
10
Unfortunately, no results were found for your search query
20 products
(of 20)
1/1
Novinky - vzestupně
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo-sestupně
Relevance
Novinky
Velikost-sestupně
Stupeň krytí podle IEC 60529-sestupně
Řada-sestupně
Jmenovitý proud-sestupně
Jmenovité napětí-sestupně
Inserts
Han 1A-3+PE-c-m
Obj. číslo 09 10 003 3206
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 16 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-c-f
Obj. číslo 09 10 003 3306
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 16 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-5+PE-c-m
Obj. číslo 09 10 005 3006
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-C-m latch
Obj. číslo 09 10 003 3201
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 16 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-5+PE-c-f
Obj. číslo 09 10 005 3106
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-c-f latch
Obj. číslo 09 10 003 3301
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 16 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-5+PE-c-m latch
Obj. číslo 09 10 005 3001
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-5+PE-c-f latch
Obj. číslo 09 10 005 3101
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-2+PE-s-m
Obj. číslo 09 10 002 2606
Screw termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 2
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-2+PE-s-f
Obj. číslo 09 10 002 2706
Screw termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 2
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-2+PE-s-f latch
Obj. číslo 09 10 002 2701
Screw termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 2
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-s-f
Obj. číslo 09 10 003 2706
Screw termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-2+PE-s-m latch
Obj. číslo 09 10 002 2601
Screw termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 2
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-s-m
Obj. číslo 09 10 003 2606
Screw termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-s-m latch
Obj. číslo 09 10 003 2601
Screw termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-s-f latch
Obj. číslo 09 10 003 2701
Screw termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-c-f shielded
Obj. číslo 09 10 003 3106
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 3 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Obj. číslo 09 10 003 3006
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 3 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-C-f shielded, latch
Obj. číslo 09 10 003 3101
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 3 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Inserts
Han 1A-3+PE-C-m shielded, latch
Obj. číslo 09 10 003 3001
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: 10 A
Size: 1 A
Contacts: 3 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Info
Při přidávání do košíku došlo k chybě.
Seřazeno podle
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo - sestupně
Relevance
Novinky
Velikost - sestupně
Stupeň krytí podle IEC 60529 - sestupně
Řada - sestupně
Jmenovitý proud - sestupně
Jmenovité napětí - sestupně
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 20 products
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0