myHARTING Login
구성자
Productos
Productos
電子商店新消息
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Tools
3
Accessories
45
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Hybrid connectors
Data and power/signal
61 03 001 1019 010
품번들: 61 03 001 1019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3 w/o
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Shell housing
Without internal earth
Size: D-Sub 5
Hexagonal screw with captive washer Thread M3
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
비교하다
품번들: 61 03 001 1019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3 w/o
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Tools
3
Accessories
45
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
D-Sub InduCom
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
Sin tierra interna
Versión
Tamaño
D-Sub 5
Versión
Entrada superior/lateral
Número de entradas de cable
3
Entrada de cable
3x
Protección contra tirones
Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
Tipo de bloqueo
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Conexión a tierra
Sin bloque de puesta a tierra interno
2 partes
Sí
Separable
Sí
Detalles
El número de referencia incluye dos clavijas ciegas
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura ambiente
-55 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Material (tornillo)
Acero, niquelado
Longitud
42,4 mm
Anchura
67,1 mm
Altura
17,6 mm
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
23 g
País de origen
China
GTIN
5713140221802
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다