Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
40
N.º de referencia: 61 03 001 1019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 5
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 1019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
アクセサリ
40
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capotas/bases
  • Série D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type de capot/embase Base
  • Description du capot/de l'embase Sin tierra interna
Version
  • Taille D-Sub 5
  • Version Entrada superior/lateral
  • Nombre d'entrées de câbles 3
  • Sortie de câble 3x
  • Antitraction Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Type de verrouillage Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
  • Connexion à la terre Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 pièces
  • Séparable
  • Détails El número de referencia incluye dos clavijas ciegas
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Température ambiante -55 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Cinc fundido a presión
  • Matériau (vis) Acero, niquelado
  • Longueur 42,4 mm
  • Largeur 67,1 mm
  • Hauteur 17,6 mm
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Proposition Californie 65 substances No incluido
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 23 g
  • Pays d'origine China
  • GTIN 5713140221802
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416